接続スペースカバー NHヒューズ断路器用

品番: SV 9344550

長いプレススリーブ付きの圧着端子を使用する際の、接触保護カバーの延長用、上下に自由に並べることができます。

品番:
SV 9344550
製品説明
接触防止カバーの延長用。例えば、長いスリーブが付いた圧着端子などを使う際に使用します。上下で連結が可能です。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 7035
適用サイズ
3
1パック
2 個
純質量
0.22 kg
総質量
0.228 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Connection space cover, for NH fuse-switch disconnector, size 3
データシート
詳細技術情報