接続スペース拡張 ヒューズアダプター用

品番: SV 3433030

接触防止保護カバー、ケーブルダクトを含む。接続スペースを横へ14 mm拡張するために使用します。

品番:
SV 3433030
製品説明
ケーブルダクトを含む接触防止カバー。接続スペースを横へ 14 mm 拡張するために使用します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
ヒューズリンク
D III-E 33
適用品番
3433.010
1パック
10 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.948 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Connection space extender, for bus-mounting fuse base, SV 3433010
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報