マイクロスイッチ NH ヒューズ スイッチディスコネクター / NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター (185 mm) 用

品番: SV 9344510

品番:
SV 9344510
製品説明
NH ユニット(スイッチカバー)の開閉位置を示します。
同梱品
ディスコネクターシャーシへのマイクロスイッチの固定用のプラスチックジャケットを含む
定格作動電流 最大
5 A
適用サイズ
NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1 ~ 3
1パック
2 個
純質量
0.006 kg
総質量
0.008 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Micro-switch, for NH fuse-switch disconnector size 1-3, including plastic lug