バスバーシステム バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 中心間距離 185 mm、3 極、全面的な接触保護。接続アダプターや CB アダプター、NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクターまたは NH スリムラインスイッチディスコネクターなどとの組み合わせにより、多様な用途に使用可能。 バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A ユニットアダプター 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A アダプター RiLine コンパクトコンポーネント用 185 mm バスバーシステムに RiLine コンパクトコンポーネントを取付ける際に使用します。 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 接触防止 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 接続ブロック 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A ユニットアダプター - アクセサリー 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター - アクセサリー 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A NH スリムライン スイッチディスコネクター 185 mm サイズ 00 ~ 3、バスバー中心間隔が60、100および (あるいは) 185 mm用。 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A NH スリムライン スイッチディスコネクター アクセサリー 185 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A バスバーホルダー(185 mm) 銅板バー (40/60/80/100/120 x 10 mm) 用 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A システム固定パーツ VX 用 エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm のバスバーシステムを固定するために使用します。 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A システム固定パーツ TS、VX SE用 TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A E-Cu(電気銅)製バスバー 長さ:バスバー1本あたり2400 mm 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A バーコネクター バスバー(40 x 10 ~ 120 x 10 mm)の穴あけなしの連結に使用します。 製品へ バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 接続アダプター 丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。 製品へ