エンドカバー バスバーホルダー用

品番: SV 9677600

バスバーシステムの側面からの接触防止に使用します。バスバーホルダーに固定します。

品番:
SV 9677600
製品説明
バスバーシステムの左側および右側の接触防止に使用します。バスバーホルダーに固定します。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
1 x エンドカバー(左)
1 x エンドカバー(右)
適用品番
9677.500
1パック
2 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.48 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV End cover, for busbar support, SV 9677500
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル