システム固定パーツ TS 用

品番: SV 9677511

エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm のバスバーシステムを固定するために使用します。

品番:
SV 9677511
製品説明
エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm のバスバーシステムを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、VX 用システムセクション 23 x 64 mm (内側実装面用) がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
適用幅
= 600 mm
1パック
1 個
純質量
3.24 kg
総質量
3.44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
資料
セキュリティアラート
マニュアル