PDU local metered

製品番号: DK 7979.615

消費データのローカル測定機能を備えたハイエンド分電ユニット - 最新のサーバーラックやコロケーションデータセンターでの使用に最適です。

製品番号:
DK 7979.615
仕様
メリット
電流 (A)、有効電力 (kW)、電圧 (V)、周波数 (Hz)、エネルギー (kWh)、位相角 (°) の統合測定
測定精度 ± 2 %
仕様
フォルトトレラント PDU 電源、すべての相で冗長性を有します
接続ケーブル、プラグ付き、3 m、H05VV-F3G4 mm²
電圧 V、電流 A、周波数 Hz
LCD ディスプレイ
機能方法
各位相もしくは給電の測定
材質
アルミ製、塗装済み、青、RAL 5010 近似色
カバー:プラスチック製 PA 6 GF30、黒、RAL 9005 近似色
同梱品
PDU、ローカル測定機能付き、32 A、単相、青
アングルブラケット:2 個
Measurement functions, description
各位相もしくは給電の測定
寸法:
幅: 44 mm
奥行: 47 mm
長さ: 1,308 mm
コンセントの数および型式
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
ソケット
24 x C 13
6 x C 19
極数 2、アース接点付き、黒色
定格電圧
230 V、50 Hz/60 Hz
定格電流 (最大)
32 A
定格出力
7.4 kW
給電
数: 1
給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ
3 m
電源接続
CEE
ガイドライン
EMC 指令 2014/30/EU
低電圧指令 2014/35/EU
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
保管温度範囲
-5 °C...60 °C
適用
エンクロージャータイプ: VX IT エンクロー ジャーフレー ム: ≥ 1,800 mm
エンクロージャータイプ: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
3.5 kg
総質量
3.5 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177976269
ETIM 9
EC002762
製品説明
PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
資料
マニュアル