コンセントバー アルミニウムケース内

品番: DK 7240.210

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。

品番:
DK 7240.210
仕様
スイッチ無し
製品説明
アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
材質
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
同梱品
コンセントバー
取り付けブラケット 2個
取り付け部品を含む
プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む
仕様
スイッチ無し
ソケット
7 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
寸法:
高さ: 44 mm
奥行: 44 mm
長さ: 482.6 mm
接続ケーブル長さ
2 m
接続ケーブル(タイプ)
H05VV-F3G1.5
固定サイズ
452.5 mm
公差 (取り付け寸法)
± 25 mm
定格電圧
250 V AC, 50 Hz
定格電圧
250 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)
16 A
電源接続
スリーブ端子
取り付け方法
25 mmピッチ部品
エンクロージャーフレーム
IT ウォール型分岐ボックス、リア、横(幅が足りる場合)
19インチ取り付け面
注記:
アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします
固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
規格:
DIN 49 440-1
コンセントポット
グレー
1パック
1 個
純質量
0.78 kg
総質量
0.9 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177221161
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, Without switch
取得認証
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル