- 品番:
- DK 7240330
- 仕様
- 過電圧保護装置とノイズフィルター付き
- 製品説明
- アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
- 同梱品
- コンセントバー
取り付けブラケット 2個
取り付け部品を含む
プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む
- 仕様
- 過電圧保護装置とノイズフィルター付き
- ソケット
- 9 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 寸法:
- 高さ: 44 mm
奥行: 44 mm
長さ: 658.6 mm
- 接続ケーブル長さ
- 2 m
- 接続ケーブル(タイプ)
- H05VV-F3G1.5
- 固定サイズ
- 628.5 mm
- 公差 (取り付け寸法)
- ± 25 mm
- 定格電圧
- 250 V AC, 50 Hz
- 定格電圧
- 250 V AC, 50 Hz
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 電源接続
- スリーブ端子
- 取り付け方法
- 25 mmピッチ部品
- エンクロージャーフレーム
- 注記:
- アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします
- 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
- 規格:
- DIN 49 440-1
- 低電圧用電圧サージ保護:DIN EN 61 643-11(VDE 0675 パート 6-11)
- コンセントポット
- グレー
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.2 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177221246
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK コンセントバー (過電圧保護機能付き)、シュコー (タイプ F、CEE 7/3)、9個口、250 V、16 A、長さx高さx奥行 658.6x44x44 mm、接続ケーブル (フェルール端子付き) 長さ 2 m