コンセントバー アルミニウムケース内

製品番号: DK 7240.512

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。

製品番号:
DK 7240.512
仕様
スイッチ無し
製品説明
アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
材質
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
同梱品
コンセントバー
取り付けブラケット 2個
取り付け部品を含む
仕様
スイッチ無し
ソケット
12 x F/B (タイプE、CEE 7/5)
寸法:
高さ: 44 mm
奥行: 44 mm
長さ: 658.6 mm
接続ケーブル長さ
2 m
接続ケーブル(タイプ)
H05VV-F3G1.5
固定サイズ
628.5 mm
公差 (取り付け寸法)
± 25 mm
定格電圧
230 V AC, 50 Hz
定格電圧
230 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)
16 A
取り付け方法
25 mmピッチ部品
エンクロージャーフレーム
注記:
アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします
固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
規格:
コンセント:DIN VDE 0620-1
B/Fコンセント:UTE NFC 61-303、CEE 7/NV
1パック
1 個
純質量
0.87 kg
総質量
1.1 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177476264
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
資料
セキュリティアラート
データシート
技術システムマニュアル