プラスチックハウジング内のコンセントバー

品番: DK 7000630

接続バー230ボルト。差し込み口を縦に配列したので、アングルプラグも含めて、無制限に使用できます。

品番:
DK 7000630
製品説明
シュコー型プラグ (タイプ F、CEE 7/4) 用コンセントバー(8個口)。コンセントバーは、エンクロージャーフレームに垂直または後側の482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに取り付けることができます。482.6 mm(19インチ)マウンティングレールにおいては、2 U以上のスペースが必要です。コンセントは 45°の角度で配置されているので、アングルプラグも簡単に差し込むことができます。接続ケーブルはコンセントバーの端子穴に取り付けられています。端子穴には取り外しのできるカバーと、アース線を単独に引けるように、アース用端子が付いています。
材質
プラスチック
同梱品
接続ケーブル
固定ねじ
歯付きワッシャー 2枚
スプリングケージナット M6、導電性
ナット
仕様
スイッチ無し
ソケット
8 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
接続ケーブル長さ
2 m
接続ケーブル(タイプ)
H05VV-F3G1.5 スリーブ端子付き
定格電圧
230 V AC, 50 Hz
定格電圧
230 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)
16 A
電源接続
スリーブ端子
取り付け方法
TE 7000、リア側の19インチレール (> 2 U)
TE 7000、フレーム内垂直に
コンセントポット
1パック
1 個
純質量
0.92 kg
総質量
1.026 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK-TS Socket strip, CEE 7/3 (type F), 8-way, 230 V, 16 A, LHD:
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet
セキュリティアラート
データシート
技術システムマニュアル