- 品番:
- DK 7608510
- 製品説明
- シュコー型プラグ (タイプ F、CEE 7/4) 用コンセントバー(8個口)。コンセントバーは、エンクロージャーフレームに垂直または後側の482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに取り付けることができます。482.6 mm(19インチ)マウンティングレールにおいては、2 U以上のスペースが必要です。コンセントは 45°の角度で配置されているので、アングルプラグも簡単に差し込むことができます。接続ケーブルはコンセントバーの端子穴に取り付けられています。端子穴には取り外しのできるカバーと、アース線を単独に引けるように、アース用端子が付いています。
- 材質
- プラスチック
- 同梱品
- 接続ケーブル
固定ねじ
歯付きワッシャー 2枚
スプリングケージナット M6、導電性
ナット
- 仕様
- スイッチ無し
- ソケット
- 12 x CH (タイプJ、SEV 1011)
- 寸法:
- 長さ: 793 mm
- 接続ケーブル長さ
- 2 m
- 接続ケーブル(タイプ)
- H05VV-F3G1.5 スリーブ端子付き
- 定格電圧
- 230 V AC, 50 Hz
- 定格電圧
- 230 V AC, 50 Hz
- 定格電流 (最大)
- 10 A
- 取り付け方法
- 25 mmピッチ部品
- エンクロージャーフレーム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 総質量
- 1.8 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177162709
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604