- 品番:
- DK 7280035
- 製品説明
- ブラケットはすべてのネットワーク用ラックに取り付けることができます。ケーブル分岐ケースはすべての電気機器(ファン、照明灯、コンセントバー)への電力供給の給電ターミナルとして使用できます。分岐ケースまたは中継点として使用できるほか、ブラケットには既設穴を使ってサーモスタット(SK 3110.000)あるいは湿度センサー(SK 3118.000)をマウントできます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ブラケット1個
ケーブル分岐ケース1個
接続ケーブル 3 x 1.5 mm² (フレキシブル) 6 m
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.887 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 9
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- 製品説明
-
DK Junction box, with multi-functional bracket, connection cable L: 6 m