ソケット

品番: SZ 2506100

サポートレールTS 35/7.5およびTS35/15(EN 60 715準拠)への取り付け用、ネジ端子は統一的に片側のみ。

品番:
SZ 2506100
製品説明
TS マウントレール 35/7.5およびTS 35/15(EN 60 715準拠)への取り付け用。片側にねじ式端子。ハウジング幅 45mm。
材質
ポリアミド
塗装色
グレー
定格電圧
250 V AC
定格電流 (最大)
16 A
ソケット
D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
1パック
2 個
純質量
0.13 kg
総質量
0.14 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4