- 品番:
- SZ 2506120
- 製品説明
- TS マウントレール 35/7.5およびTS 35/15(EN 60 715準拠)への取り付け用。片側にねじ式端子。ハウジング幅 45mm。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- グレー
- 定格電圧
- 250 V AC
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- ソケット
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.15 kg
- 総質量
- 0.166 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
- SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル