サービスコンセント エンクロージャーフレーム取り付け用

品番: DK 7280100

エンクロージャーフレーム固定用サービス用プラグ(16 A)、自立型供給用電流回路内のサービスプラグの統合、EDVネットとUSVとは独立。

品番:
DK 7280100
製品説明
ITネットワークやUPSに関係なく、独立した電源回路内に組込むことができるコンセントです。アングルブラケットでエンクロージャーのフレームに固定するだけの簡単取り付け。
材質
アングルブラケット:鋼板
電源コンセント:プラスチック
表面
アングルブラケット:亜鉛メッキ
同梱品
アングルブラケット
防湿コンセント(IP 44)
固定部品
定格電圧
230 V
定格電流 (最大)
16 A
ソケット
D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
1パック
1 個
純質量
0.44 kg
総質量
0.472 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK Service socket, CEE 7/3 (type F), 1-way, 16 A, For enclosure frame attachment
資料
Info sheet