- 品番:
- DK 7480300
- 製品説明
- 奥行き調節可能なトップハットレールに、サイズ 1 ~ 3 (DIN 43 880に準拠) の取り付け機器をスナップ式で取り付けます (コンセントやサーキットブレーカーなど)、あるいは規格に合う他のユニットの取り付けにも使用可能。ケーブルクランプブラケットは後ろ側。接続クランプ付きの配電バー 2本が絶縁ベースに取り付けてある。空きスペースカバー付きのプラスチックカバー。最大カバーエリア = 22 HP(22 x 18 mm = 396 mm)。ハウジング高さ:3 Uハウジング奥行き:223mm。最大引き出し寸法:220mm接続クランプ:クランプ 35 mm² 4個、クランプ 16 mm² 18個 (バー当たり)。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パワーボックス、プラスチック製ブラインドカバー付き。
接続クランプ
18 x 接続クランプ、16 mm²
4 x 接続クランプ、35 mm²
ストレインリリーフ
識別表示ストリップ
ブラシストリップ
- 分割ユニット (à 18 mm) 最多
- 22
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 220 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.1 kg
- 総質量
- 6.14 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- 製品説明
-
DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), Pull-out