Rittal – The System.
Homepage...
製品...
分電・配電...
IT パワー...
PSM パワーレール...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

PSM パワーレール

単相または三相の 1つまたは 2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで冗長対応。オプションとして、CMC III システムとの組み合わせで、測定が可能になる。

Order no.

Loading...

    モジュラージャック (最多)

    Loading...

      適用高さ

      Loading...

        数

        Loading...

          給電回路ごとの相

          Loading...

            定格電流 (最大)

            Loading...

              電源接続

              Loading...

                コンセントの数および型式

                Loading...

                  接続ケーブル長さ

                  Loading...
                    Order no. モジュラージャック (最多) 適用高さ 数 給電回路ごとの相 定格電流 (最大) 電源接続 コンセントの数および型式 接続ケーブル長さ
                    785600572,000 mm1三相16 ACEE7 x PSM モジュールスロット3 m
                    785600672,000 mm2三相16 ACEE7 x PSM モジュールスロット3 m
                    785600882,200 mm2三相16 AWAGO X-COM8 x PSM モジュールスロット-
                    785601041,200 mm2三相16 AWAGO X-COM4 x PSM モジュールスロット-
                    785601662,000 mm2三相16 Aポート6 x PSM モジュールスロット-
                    785602072,000 mm2三相16 AWAGO X-COM7 x PSM モジュールスロット-
                    785632162,000 mm1単相32 ACEE6 x PSM モジュールスロット3 m
                    785632362,000 mm1三相32 ACEE6 x PSM モジュールスロット3 m
                    ページの先頭へ
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
                      このウェブサイトでの Cookie の設定

                      このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針