PSM パワーレール

品番: DK 7856020

単相または三相の 1つまたは 2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで冗長対応。オプションとして、CMC III システムとの組み合わせで、測定が可能になる。

品番:
DK 7856020
仕様
給電回路2本(ソケット)、3相、冗長化
製品説明
モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。電力を必要とする機器へ電源供給する各種のコンセントモジュールは、給電レールにはめ込むだけで取り付けることができます。 この取付けは、給電レールが感電防止対策されていることにより、運用中でも行うことができます。
メリット
稼働中も、モジュールの後装着ができます。
仕様
各コンセントモジュールは差し込み方向により給電回路または冗長化給電回路の導電レールのどちらか1つの相に接続されます。
仕様によって、単相/3相構造、最大電流 2 x(3 x 16 A/32 A)。
3相冗長給電回路も可能。
この冗長給電回路は、導電レールの3相給電回路と完全に分離されています。
モジュールにはすべて過電流保護機能を備えることが可能で、電流が高くなった場合、該当するモジュールのみが給電が停止されます。他のモジュールは稼動状態を保ちます。
材質
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
電源接続
WAGO X-COM
2
給電回路ごとの相
三相
定格電流 (最大)
16 A
モジュラージャック (最多)
7
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
TS IT
VX IT
高さ: 2,000 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
保管温度範囲
-20 °C...60 °C
1パック
1 個
純質量
3.113 kg
総質量
3.313 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177402485
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
製品説明
DK PSM busbar, 7-way, 3~, 16 A, Infeed: 2, For H: 2000 mm
取得認証
IEC CB
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
Visio Shapes