PSM コンセントモジュール

品番: DK 7856120

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。

品番:
DK 7856120
仕様
切り替え不可
製品説明
モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイ システムによって、簡単に行うことができます。
材質
プロファイル:アルミニウム、アルマイト処理
ソケットインサート:プラスチック (PA6 GF 30 V1)
長さ
250 mm
熱動過電流保護
定格電圧
110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
定格電流 (最大)
16 A
必要なモジュールスロット(数)
1
寸法:
長さ: 250 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
ソケット
4 x F/B (タイプE、CEE 7/5)
1パック
1 個
純質量
0.363 kg
総質量
0.363 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK PSM Plus socket module, CEE 7/5 (type E), 4-way, black, non-switchable
データシート
Visio Shapes
技術システムマニュアル