PSM コンセントモジュール
品番: DK 7856204
各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。
- 品番:
- DK 7856204
- 仕様
- スイッチ付き、モジュールごとの合計電流測定付き
- 製品説明
- モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイ システムによって、簡単に行うことができます。
- 材質
- プロファイル:アルミニウム、アルマイト処理
ソケットインサート:プラスチック (PA6 GF 30 V1) - 長さ
- 250 mm
- 熱動過電流保護
- 各コンセントモジュール
- 定格電圧
- 110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 必要なモジュールスロット(数)
- 2
- 寸法:
- 長さ: 250 mm
- 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- ソケット
- 4 x 電気機器コネクター(ソケット型) C19
2 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13 - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.019 kg
- 総質量
- 1.087 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177552890
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
- DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
- 適合宣言書
- CE適合宣言書