PSM コンセントモジュール

品番: DK 7859222

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。

品番:
DK 7859222
仕様
スイッチ付き、アウトプットごとの個別電流測定付き
製品説明
モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイ システムによって、簡単に行うことができます。
材質
プロファイル:アルミニウム、アルマイト処理
ソケットインサート:プラスチック (PA6 GF 30 V1)
長さ
250 mm
熱動過電流保護
各コンセントモジュール
定格電圧
110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
定格電流 (最大)
16 A
必要なモジュールスロット(数)
2
寸法:
長さ: 250 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
ソケット
8 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
1パック
1 個
純質量
1.039 kg
総質量
1.08 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177617223
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK PSM Plus socket module, C13, 8-way, black, switchable per module, Individual current measurement
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
データシート
技術システムマニュアル
Visio Shapes