- 品番:
- DK 7200001
- 製品説明
- IT ラックの 19インチ取り付け面への取り付けや、PSM パワーレールと併用するための、さまざまな PCU / モジュールバージョンが用意されています。それぞれの PCU / PSM モジュールに、6ないし8の異なるピンパターンのスロットが付いています。どの出力ソケット (コンセント) も、CMC III 経由で、個別に、あるいはグループ単位で、オン/オフできます。内蔵されている2桁の赤色7セグメント表示により、アラーム限界値を設定したり、通常稼働においては、現在の合計電流を読み取ることができます。停電があった後は、電流のピークを避けるために、それぞれのソケット (コンセント) のスイッチが順次入ります。個別電流測定仕様品の場合は、それぞれの出力ソケット (コンセント) にある2個の LED が個々の限界値の超過を示します。CMC III 経由で、それぞれのソケット (コンセント) の個別の電流限界値を定めることができます。それぞれの PCU/モジュールの稼働に 24 V (DC) / 約 0.2 A の制御電圧が必要になりますが、これは CMC III 経由で供給できます。CMC IIIを使用しない場合は、別の 24 V (DC)の電源が必要になります。1つの電源に、PCU / PSM モジュールを4台まで接続することができます。この場合は、ネットワーク機能/スイッチング機能を利用することはできません。
- 機能方法
- PCU側に、2桁7セグメントLED表示による電源ディスプレイ見やすい向きに回転可能。
- 電流をPCUごとに測定/監視。最小/最大限界値調整可能。測定範囲 0~16A。
- PCUはバスシステムを介して組合せ可能なので、選択スイッチングが可能。
- CMC-TCにつなげて、PCUの6/8口それぞれをHTTPやSNMPで切替可能。
- 電源供給の遠隔管理、遠隔操作による限度値の変更および監視、アラーム時にSNMPトラップメッセージ供給。
- 出力スロット(コンセント)構成はタイプ(仕様)による、8 x C13、4 x C19 + 2 x C13あるいは4 x Schuko(シュコー) + 2 x C13。
- ユーザー管理
- 材質
- アルミニウム本体にプラスチックカバー
- 同梱品
- PCU コンセントバー(1 U) 1本 (コンセントバー1本につき最大10A)
バスケーブル 1本
電源コネクター 1個
- ソケット
- 8 x Wieland GST 18
- 寸法:
- 高さ: 44.5 mm
奥行: 60 mm
長さ: 465 mm
- 定格電圧
- 24 V DC
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- Switchable outputs
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.159 kg
- 総質量
- 1.191 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE