- 品番:
- DK 7859.065
- メリット
- VX IT ラックでは、レールを後方へまたはラックの内部に向けて配置できます
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- マウンティングブラケット 2個
取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 0 U スペース内でのプラグ アンド プレイ
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.306 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars in the Zero-U-Space of the VX IT, sheet steel, zinc-plated