- 品番:
- DK 7856014
- 製品説明
- 接続コネクター C13 (ソケット) および C14 (プラグ) 付きの接続ケーブル (完成品)。
- プラグ (タイプ)
- 電気機器コネクター(プラグ型) C14
- 定格電流 (最大)
- 10 A
- 寸法:
- 長さ: 0.5 m
- ソケット
- 電気機器コネクター(ソケット型) C13
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.16 kg
- 総質量
- 0.199 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- DK Connection cable, L: 0,5 m, 10 A, C13/C14, For PSM