- 品番:
- DK 7856170
- 仕様
- 過電圧保護 タイプ 3
- 製品説明
- パワーレールの上流側に取り付けます。パワーレールの全ての三相式給電箇所には、過電圧保護装置を使用することができます。過電圧保護装置は、後付けも可能です。
- プラグ (タイプ)
- Wago X-Com
- 給電回路ごとの相
- 三相
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 注記:
- 給電回路ごとに過電圧保護機能が必要です。
- ソケット
- Wago X-Com
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.799 kg
- 総質量
- 0.82 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- 製品説明
- DK PSM Overvoltage protection, Wago X-Com
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- マニュアル