- 品番:
- DK 7856.027
- 仕様
- 単相
- プラグ (タイプ)
- 電気機器コネクター(プラグ型) C14
- 定格電流 (最大)
- 10 A
- 寸法:
- 長さ: 3 m
- ソケット
- Wago X-Com
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.34 kg
- 総質量
- 0.389 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177438828
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- DK Connection cable, L: 3 m, 10 A, 1-phase, Wago X-Com, C14, For PSM