接続ケーブル PSMレール用

品番: DK 7856.030

パワーシステムモジュール用の完成品接続ケーブル。

品番:
DK 7856.030
仕様
単相
プラグ (タイプ)
電気機器コネクター(プラグ型) C20
定格電流 (最大)
16 A
寸法:
長さ: 3 m
ソケット
Wago X-Com
1パック
1 個
純質量
0.51 kg
総質量
0.52 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
DK Connection cable, L: 3 m, 16 A, 1-phase, Wago X-Com, C20, For UPS