PSM / PDU 用接続ケーブル

品番: DK 7200216

各種のプラグやソケット (シュコー/C19/C20) が付いている接続ケーブルと延長ケーブル。

品番:
DK 7200216
仕様
接続ケーブル
製品説明
各種のプラグやソケット (シュコー/C19/C20) が付いている接続ケーブルと延長ケーブル。PVC 3線ケーブル。
プラグ (タイプ)
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
定格電流 (最大)
16 A
寸法:
長さ: 1.8 m
ソケット
電気機器コネクター(ソケット型) C19
1パック
1 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.334 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
DK Connection cable, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Earthing-pin plug/version D / C19, For PCU - Power Control Unit