- 品番:
- DK 7955310
- 仕様
- PDU、スイッチド
- 製品説明
- 各相の測定機能および個々にスイッチの付いている出力スロット。コンパクトなPDUにより、どのIT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS ITラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は取り付けを容易にします。双安定リレーおよびOLED(有機EL)ディスプレイの使用により、PDUの消費電力はわずかです。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相(フェーズ)からに加え、現存のPoEネットワークによっても実現されます。PDUは広範囲のマネジメントおよびモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1%の測定精度によって保証されます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
- 同梱品
- 入力プラグ付き接続ケーブル (H05-VV、3 m) を含む
- 寸法:
- 幅: 44 mm
奥行: 85 mm
長さ: 1,360 mm
- コンセントの数および型式
- 24 x C13 / 4 x C19
- ソケット
- 24 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
4 x 電気機器コネクター(ソケット型) C19
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 給電
- 数: 1
給電回路ごとの相: 単相
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 電源接続
- CEE
- ガイドライン
- EMC ガイドライン 2014/30/EU
- 低電圧指令 2014/35/EU
- 規格:
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...95 %
- 保管温度範囲
- -25 °C...70 °C
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT: ≥ 1,800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.2 kg
- 総質量
- 5 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK PDU international, switched version, Energy measurement per phase, switchable, WLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, black, CEE, 1~, 16 A