- 品番:
- DK 7857009
- 仕様
- カテゴリー VFI-SS-111 のラックマウントモジュール型ダブルコンバージョンオンライン方式 UPS。
- 製品説明
- パートナーである ABB 社の UPS システムは、機械的にも電気的にも RiMatrix IT インフラストラクチャーシステムに理想的に組み入れられており、これらは、データセンターにおける電源サプライチェーンの中の必要不可欠なコンポーネントとしての役割を担っております。これらの装置は、電源障害や停電による影響を受けないようにします。
- メリット
- 定義済みのスタンダードパッケージによる容易なプロジェクトプランニング。
- 高い省エネ効果。
- メンテナンスをあまり必要とせず、長寿命
- 成長するITに段階的に投資することができる拡張性。
- リタール DCIM ソフトウェア RiZone へのネットワークへ接続は、定義済みのドライバーにより、「プラグアンドプレイ」環境で行われます。
- 機能方法
- それぞれのモジュールに割り当てられた独立型コントローラーとバッテリーストリング (オプション) による分散並列運転制御方式を採用。
- 同梱品
- ベーシックモジュールおよびUPSモジュール、認証に基づいて取り付け
UPS出力モジュール(設定に対応)を装備
- オプション
- 標準バックアップ時間対応外付けバッテリーパック (拡張可能)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8、200kW まで
- ABB UPScale TS 8、120kW まで
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- 三相式電源接続
- 注記:
- 選んだ型式に依存します。バッテリー無し
- モニタリング
- オプションのサーバー シャットダウン機能を備えた、SNMP ネットワークカード
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 85044095
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- 製品説明
-
ABB の 三相仕様 UPS (無停電電源装置)、ダブルコンバージョン方式で最大 96% の効率を実現し、ラックあたり 10 kW から 200 kW までの出力クラスの中から選択できます。