分電・配電

エネルギーモニタリング

エネルギーモニタリングは、企業が産業施設や建物インフラストラクチャーのエネルギー (電力) 消費量を把握することを可能にします。監視には適切な計測技術と、データ分析を自動化するためのソフトウェアツールが組み合わされています。これにより、エネルギーの流れを理解し、効率化の可能性を特定してコスト削減やカーボンフットプリントの最小化に役立てることができます。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた、個別にカスタマイズ可能なコンセプトもご用意しています。

エネルギーモニタリング

エネルギーメーター

モジュール式エネルギーメーターは、システムの電気エネルギーデータを測定および分析するための装置です。電圧と電流を測定することで、力率やエネルギー消費などの他のパラメーターも算出できます。さらに、エネルギーメーターは広範なネットワーク分析や異常検出機能も備えています。

エネルギーモニタリング

エネルギーメーター アクセサリー

エネルギーメーター用の拡張モジュールを使用すると、測定ポイント数を増やすことができます。追加の測定ポイントの遠隔操作もオプションでサポートされています。RiLine および Ri4Power アプリケーションに必要な変流器も用意されています。

エネルギーモニタリング

変流器

リタールの変流器は、高い負荷容量と耐久性により、要求の厳しい用途に最適です。さまざまな電圧や電流に対応したモデルが揃っており、特定の要件に適したソリューションを見つけることができます。