パワーアナライザー REM 801 品番: SV 9393211 モジュール式に拡張可能なパワーアナライザー。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SV 9393211 仕様 多機能パワーアナライザー 動作温度範囲 -10 °C...55 °C 保管温度範囲 -25 °C...70 °C 汚染度 2 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 20 1パック 1 個 純質量 0.65 kg 総質量 0.65 kg 関税率番号 85389099 EAN 4028177985018 製品説明 SV パワーアナライザー REM 801 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN 資料 Quick guide DE, EN マニュアル DE EN データシート Data sheets DE EN