電流測定モジュール

品番: SV 9393231

モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。

品番:
SV 9393231
仕様
REM 800-CT-8-A
二次変流器用 (1 A/ 5 A)
製品説明
モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。この場合、最大 10 個の拡張モジュール (電流測定モジュールなど) を、内部バスまたはバス接続モジュールを介して、バス長 100 m まで接続できます。
品番について
測定カテゴリー CAT II
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
汚染度
2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
マウンティングレール組み付け用
はい
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
0.2 ‐ 2.5 mm²
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
0.2 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
0.2 ‐ 2.5 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
0.2 ‐ 2.5 mm²
電流センサーの定格電流
5 A
過電圧カテゴリー
300 V
定格インパルス電圧 Uimp
2.5 kV
消費電力(約)
0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
測定範囲
0...6 A
基本周波数
40...70 Hz
ハーモニック
1...25
1パック
1 個
純質量
0.45 kg
総質量
0.503 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177985025
製品説明
SV 電流測定モジュール REM 800-CT-8-A、変流器 (二次側) 用
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets
技術システムマニュアル