電流測定モジュール

品番: SV 9393232

モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。

品番:
SV 9393232
仕様
REM 800-CT-8-LP
null
製品説明
モジュール式パワーアナライザー REM 801 を最大 92 個の電流測定チャンネルに拡張したり、リモートシステムコンポーネントを接続したりする場合に使用します。この場合、最大 10 個の拡張モジュール (電流測定モジュールなど) を、内部バスまたはバス接続モジュールを介して、バス長 100 m まで接続できます。
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
マウンティングレール組み付け用
はい
電流測定入力
8 (2x4)
2つのシステム - L1、L2、L3、N
シングルチャンネル
低電力変流器による測定 (二次電圧)
0...0.4 V
基本周波数
40...70 Hz
ハーモニック
1...15
1パック
1 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.295 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177985032
製品説明
SV 電流測定モジュール REM 800-CT-8-LP、変流器 (二次側) 用
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets
技術システムマニュアル