デジタル入力モジュール REM 800-DI 14

品番: SV 9393233

デジタル入力モジュールは、14 のデジタル入力によって REM 801 パワーアナライザーの機能範囲を拡張します。

品番:
SV 9393233
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)
5...25 %
汚染度
2
カウンターの周波数 (最大)
20 Hz
入力信号 low
0...5 V DC
入力信号 high
18...28 V DC
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
マウンティングレール組み付け用
はい
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル用コネクター
AWG 16 ~ 24
1パック
1 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.295 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177984981
製品説明
SV デジタル入力モジュール SEM 800-DI 14
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets
技術システムマニュアル