外付けディスプレイ REM RD 96、REM 801 パワーアナライザー用

品番: SV 9393222

REM 801 パワーアナライザーとその拡張モジュールのパラメーター設定と測定値の表示に使用します。

品番:
SV 9393222
同梱品
ディスプレイ
接続ケーブル USB 2.0 (タイプ A から タイプ B へ)、長さ1.8 m
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)
0...75 %
汚染度
2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
Front IP 40
null
null
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.402 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177984943
製品説明
SV 外付けディスプレイ REM RD 96、パワーアナライザー REM 801 用
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets
技術システムマニュアル