接続モジュール REM 800-CON

品番: SV 9393230

離れた測定点の接続に使用します。

品番:
SV 9393230
製品説明
離れた測定点の接続に使用します。
同梱品
接続モジュール 2個
バスコネクター 2個 (左右)
シールドクランプ 2個
ねじ式端子 2個
エンドアングル 2個
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)
5...25 %
汚染度
2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
マウンティングレール組み付け用
はい
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
0.2 ‐ 1.5 mm²
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
0.2 ‐ 1.5 mm²
丸型ケーブル用コネクター
AWG 16 ~ 24
1パック
2 個
純質量
0.36 kg
総質量
0.366 kg
関税率番号
85389099
EAN
4028177984974
製品説明
SV 接続モジュール REM 800-CON
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets
技術システムマニュアル