Rittal – The System.
Homepage...
製品...
分電・配電...
エネルギーモニタリング...
変流器...
変流器...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

変流器

Order no.

Loading...

    Primary current

    Loading...

      幅

      Loading...

        高さ

        Loading...

          適用バスバー

          Loading...
            Order no. Primary current 幅 高さ 適用バスバー
            9393550100 A60 mm80 mm30 x 15 mm
            20 x 20 mm
            9393552200 A60 mm80 mm30 x 15 mm
            20 x 20 mm
            9393553300 A60 mm80 mm30 x 15 mm
            20 x 20 mm
            9393554400 A60 mm80 mm40 x 12 mm
            2 x 30 x 10 mm
            9393555400 A85 mm108 mm2 x 50 x 10 mm
            null mm
            9393557630 A85 mm108 mm50 x 12 mm
            2 x 40 x 10 mm
            9393558630 A85 mm108 mm60 x 15 mm
            2 x 50 x 10 mm
            null mm
            9393560630 A105 mm132 mm80 x 15 mm
            2 x 60 x 10 mm
            3 x 50 x 10 mm
            9393561800 A85 mm108 mm60 x 15 mm
            2 x 50 x 10 mm
            null mm
            9393562800 A96 mm121 mm60 x 40 mm
            93935631,000 A85 mm108 mm60 x 15 mm
            2 x 50 x 10 mm
            null mm
            93935641,000 A96 mm121 mm60 x 40 mm
            50 x 50 mm
            93935651,250 A96 mm121 mm60 x 40 mm
            50 x 50 mm
            93935661,250 A105 mm132 mm80 x 15 mm
            2 x 60 x 10 mm
            3 x 50 x 10 mm
            93935671,250 A105 mm132 mm2 x 80 x 10 mm
            60 x 60 mm
            93935681,600 A105 mm132 mm2 x 80 x 10 mm
            60 x 60 mm
            93935702,000 A105 mm132 mm2 x 80 x 10 mm
            60 x 60 mm
            93935712,000 A129 mm156 mm2 x 100 x 10 mm
            80 x 60 mm
            50 x 80 mm
            93935722,500 A129 mm156 mm2 x 100 x 10 mm
            80 x 60 mm
            50 x 80 mm
            93935732,500 A129 mm156 mm3 x 100 x 10 mm
            ページの先頭へ
            リタール
            • 製品
            • ソフトウェア
            • ソリューション
            • サービス
            • 会社情報
            • ニュース
            • ブログ
            製品
            • エンクロージャー
            • 分電・配電
            • 温度管理
            • IT インフラストラクチャー
            • アクセサリー
            • ソフトウェアとサービス
            • スペアパーツ
            ソリューション
            • 産業
            • 制御盤製造 4.0
            • エコシステム IT
            • 事例
            取引条件
            • インプリント / 法的事項
            • 普通取引約款
            • 個人情報保護方針
            • Cookie
            • お問い合わせ

            2025 © Rittal K.K.

              このウェブサイトでの Cookie の設定

              このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針