- 品番:
- SV 9393555
- 仕様
- 出力電圧 333 mV
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 差し込み脚 2 個
絶縁保護キャップ 2 個
プライマリーレールクランプ x 1
グラブねじ 2 本
- 適用バスバー
- 2 x 50 x 10 mm
- null mm
- Primary current
- 400 A
- 規格:
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV 規則 3
- 寸法:
- 幅: 85 mm
高さ: 108 mm
奥行: 30 mm
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0.5
- Insuslation material (class)
- F
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.309 kg
- 関税率番号
- 85043129
- EAN
- 4028177048492
- ETIM 9
- EC002048
- 製品説明
-
SV 変流器 400 A、52 mm