変流器

品番: SV 9393564

品番:
SV 9393564
仕様
出力電圧 333 mV
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
同梱品
差し込み脚 2 個
絶縁保護キャップ 2 個
プライマリーレールクランプ x 1
グラブねじ 2 本
適用バスバー
60 x 40 mm
50 x 50 mm
Primary current
1,000 A
規格:
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV 規則 3
寸法:
幅: 96 mm
高さ: 121 mm
奥行: 30 mm
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
基本周波数
50...60 Hz
Accuracy Class
0.5
Insuslation material (class)
F
1パック
1 個
純質量
0.285 kg
総質量
0.296 kg
関税率番号
85043129
EAN
4028177049543
ETIM 9
EC002048
製品説明
SV 変流器 1000 A、61 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル