- 品番:
- SV 9690.023
- 仕様
- 内装なし
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板製、1.5 mm
ドア:鋼板、1.5 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:粉体塗装、凹凸模様 (テクスチャー) 仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドアおよびリアパネル、パンチング加工
トップパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 67 kg
- 総質量
- 67.7 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 221.54 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- 製品説明
-
VX ESS エネルギー貯蔵エンクロージャー、幅x高さx奥行 800x2000x800 mm、ドア、リアパネル付き