ユニットテーブル、重量用 VX ESS

品番: SV 9692020

例えば、ブロック型電池の収納に。

品番:
SV 9692020
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
Load capacity static
200 kg
2,000 N
設置スペース
幅: 509 mm
奥行: 514 mm
適用
幅: 600 mm
奥行: 600 mm
1パック
1 個
純質量
7 kg
総質量
7.176 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
17.83 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177045798
製品説明
VX ESS ユニットテーブル (重量物用)、幅x奥行 600x600 mm
資料
マニュアル