エネルギー貯蔵本体フレーム VX ESS

品番: SV 9690033

エンクロージャーフレーム、トップパネルおよび自在に変更可能な内装を装備。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適です。

システムレール 23 x 23 mm VX、TS、VX SE用

スプリングケージナット

スライドナット

品番:
SV 9690033
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
プロファイル (マウンティング) レール:鋼板製、2 mm
クロスビーム、固定ブラケット付き:鋼板製、3 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
マウンティングレール、亜鉛メッキ
クロスビーム、固定ブラケット付き:亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
54 kg
総質量
54.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
137.31 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
製品説明
VX ESS エネルギー貯蔵本体フレーム、幅x高さx奥行 800x2000x800 mm、内装付き
資料
セキュリティアラート
マニュアル