- 製品番号:
- SV 9614.000
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 接続ケーブル(AWG)
- AWG 12
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 定格電流 最大
- 25 A
- 寸法:
- 幅: 54 mm
高さ: 160 mm - マウントレール、数/高さ
- 1 / 7.5 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB
Eaton
シーメンス
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.27 kg
- 総質量
- 0.318 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.041
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177140745
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
- SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル