ミニPLSユニットアダプター

品番: SV 9616000

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

品番:
SV 9616000
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
接続ケーブル(AWG)
AWG 10
定格電圧
690 V、三相
定格電流 最大
40 A
寸法:
幅: 54 mm
高さ: 160 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 7.5 mm
適用メーカー (タイプ)
シュナイダー・エレクトリック
シーメンス
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
1パック
1 個
純質量
0.27 kg
総質量
0.32 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.046
関税率番号
85369095
EAN
4028177140783
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報