ミニPLSユニットアダプター

品番: SV 9629000

最大測定電流:12 Aから100 Aまで。

品番:
SV 9629000
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9011
接続ケーブル(AWG)
35 mm²
定格電圧
690 V、三相
定格電流 最大
100 A
寸法:
幅: 90 mm
高さ: 160 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB
Eaton
シュナイダー・エレクトリック
シーメンス
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
1パック
1 個
純質量
0.694 kg
総質量
0.759 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.23
関税率番号
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Mini-PLS component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, connection cable 35 mm², WH: 90x160 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報