CBユニットアダプター 3 極

品番: SV 9342410

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

品番:
SV 9342410
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
電源接続
サポート端子
定格電流 最大
100 A
定格電圧
690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 100 A, NLRV/7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数
3 極
寸法:
幅: 72 mm
高さ: 210 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
10 ‐ 35 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
10 x 7.8 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
取得認証
UL
1パック
1 個
純質量
0.57 kg
総質量
0.576 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.114
関税率番号
85369095
EAN
4028177503762
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, round conductor connection 10-35 mm², clamping area WH: 10x7,8 mm
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
一般技術情報
詳細技術情報