CBユニットアダプター 3 極

品番: SV 9345700

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

品番:
SV 9345700
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続テープ
スライドブロック
定格電流 最大
630 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
品番について
シーメンスの開閉器 VL630 を使用する場合は、拡張スペーサー 9342.720 も必要になります。
寸法:
幅: 140 mm
高さ: 345 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
取得認証
UL
1パック
1 個
純質量
3.6 kg
総質量
3.808 kg
銅の含有量 (kg / 個)
2.44
関税率番号
85369095
EAN
4028177680005
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, with connection straps
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報