- 品番:
- SV 9345720
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 接続テープ
スライドブロック
- 定格電流 最大
- 400 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 注記:
- 出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
- ケーブル引き出し口
- 上
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 140 mm
高さ: 345 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- 取得認証
- UL
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.88 kg
- 総質量
- 2.98 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.533
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177680029
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 400 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top, with connection straps